??
CAD-Modellauswahl
K0257.2100106
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0257 - Handräder mit Zylindergriff drehbar
Stückliste
K0257.2100106
BESTKIPP
Bestellnummer
K0257.2100106
MATERIALK
Material Komponente
Stahl
GR
Größe
2
AUSF
Ausführung
Nabe ohne Nut
AUSF1
Ausführung
mit Querbohrung
D
Durchmesser
28 mm
D1
Durchmesser
100 mm
D2
Durchmesser
10
D3
Durchmesser
19 mm
D4
Durchmesser
16 mm
D5
Gewinde
M5
D7
Gewinde
M6
A
Länge
38.0 mm
A1
Länge
3.0 mm
H
Höhe
20.1 mm
H2
Abstand
7,5
L
Länge
90.2 mm
L1
Höhe
13.0 mm
L2
Länge
49.1 mm
L3
Länge
43.5 mm
B3
Nabennut Breite P9
0 mm
T
Nabennut Tiefe
0.0 mm
GEW
Gewicht ca.
0.1798 kg
ZEICHNUNG
Zeichnungen
Zeichnungsansichten
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061990
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions